Câble de capteur / actionneur SAC-3P, prise coudée M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1693872

Référence pièce
1693872
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.13 €

1 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, angle droit CN2 prise, angle droit Longueur(m) 8
Diamètre extérieur(mm) 1.05 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 24 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Orange Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise, angle droit Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P, prise coudée M12, le numéro d'article est le suivant: 1693872.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1693872.

Assistance technique