Câble de capteur / actionneur SAC-3P-10.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403773
1453821
1506532
1508378
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

16.95 €

11 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048-M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC

19.20 €

10 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---25 - +80250-M12----CuSn-AuCâble de capteur / actionneur-

16.95 €

11 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---25 - +8048-M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneur-

15.87 €

1 Disponible 3 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.250.25-60IP65M8ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PVC-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4 Couleur du câble Noir

Assistance technique