Connecteur enfichable SACC-M 8 MS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1501252
1501265
1681156
1681169
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Tension nominale
(V AC)
Tension nominale (détails)
(V)
Connexion Connexion (composants)

17.82 €

11 7 jours 14 - 5N0.536060VisVis

18.99 €

10 7 jours 0.14 - 0.50.543030VisVis

15.09 €

13 7 jours 0.08 - 0.250.2536060SoudageSoudage

16.96 €

11 7 jours 08 - 25N0.2543030SoudageSoudage

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, droite CN2 Personnalisable Plage de température(°C) -40 - +85
Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M8 Codage A Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur du capteur / actionneur Type (divers) Broche M8, droite

Assistance technique