Câble du système de bus SAC-2P, fiche coudée M12 SPEEDCON, prise coudée M12 SPEEDCON (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403632
1403633
1403634
1403635
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

44.38 €

5 43 jours 0.3

45.30 €

5 7 jours 0.5

47.60 €

4 43 jours -

52.20 €

4 43 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, angle droit CN2 prise, angle droit Diamètre extérieur(mm) 2.55
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -25 - +90 Nombre de broches 2
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Couleur du câble Violet
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Prise, angle droit Matériau de la gaine PUR
Type de joint Speedcon Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique