Câble du système de bus SAC-2P, fiche droite M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1507243
1507256
1507269
1507272
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

30.70 €

6 7 jours -

44.50 €

5 7 jours -

67.50 €

3 7 jours -

90.50 €

3 7 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, droite Diamètre extérieur(mm) 2.55
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 2
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 48 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Couleur du câble Violet
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle, droite
Matériau de la gaine PUR Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique