Câble du système de bus SAC-2P, fiche droite M12 SPEEDCON, prise droite M12 SPEEDCON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1518106
1518119
1518122
1518135
1518148
1518151
1518164
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

44.38 €

5 7 jours 0.3

45.30 €

5 7 jours 0.5

47.60 €

4 7 jours -

52.20 €

4 7 jours -

66.00 €

3 7 jours -

89.00 €

3 7 jours -

112.00 €

2 7 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 2.55
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 2
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Couleur du câble Violet
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR
Type de joint Speedcon Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique