Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1557316
CN1 | prise, droite | CN2 | prise, droite | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 2 | Courant nominal(A) | 2 |
Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | SPEEDCON M12 |
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de bus |
Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PUR | Type de joint | Speedcon |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble du système de bus SAC-2P-ASIFK, prise droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1557316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1557316.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles