Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1524381 |
1524404 |
1569456 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Couleur du câble | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.35 € | 3 | 7 jours | - | 1.55 | 0.34 | -40 - +105 | 48 | Violet | À visser | Blindé | |||
118.85 € | 2 | 7 jours | 15 | 1.55 | 0.34 | -40 - +105 | 48 | Violet | À visser | Blindé | |||
52.90 € | 4 | 7 jours | - | 0.98 | 0.14 | -25 - +90 | 60 | Bleu | Speedcon | Sans halogène |
Loading...
CN1 | fiche, droite | CN2 | fiche, droite | Nombre de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | D | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Couleur du câble
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles