Câble du système de bus SAC-4P, fiche droite M8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1543249
1543252
1543265
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.30 €

6 7 jours

50.90 €

4 7 jours

81.90 €

3 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, droite Diamètre extérieur(mm) 0.97
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.14 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 4
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M8 Codage A Couleur du câble Violet
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle, droite
Matériau de la gaine PUR Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique