Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite | Diamètre extérieur(mm) | 0.97 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A | Couleur du câble | Violet |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Prise, droite |
Matériau de la gaine | PUR | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles