Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12 SPEEDCON, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1518177
1518180
1518193
1518203
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Longueur
(m)

31.10 €

6 7 jours [Mâle droit] fiche, droite-

45.50 €

4 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte-

69.50 €

3 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte-

93.50 €

2 43 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Diamètre extérieur(mm) 1.95 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25
Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Violet Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle, droite Matériau de la gaine PUR
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique