Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12 SPEEDCON, codage A, prise droite M12 SPEEDCON, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1518258
1518261
1518274
1518287
1518290
1518313
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

44.44 €

5 7 jours 0.3

45.40 €

5 7 jours 0.5

47.80 €

4 7 jours -

52.60 €

4 7 jours -

67.00 €

3 7 jours -

115.00 €

2 7 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Violet
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique