Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1517893
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | B | Couleur du câble | Violet | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12 SPEEDCON, codage B, le numéro d'article est le suivant: 1517893.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1517893.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles