Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1507421 |
1507434 |
1507447 |
1507450 |
1519354 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 jours | - | 48 | |||
45.50 € | 4 | 7 jours | - | 48 | |||
69.50 € | 3 | 7 jours | - | 48 | |||
93.50 € | 2 | 7 jours | 15 | 48 | |||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 | 60 |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Diamètre extérieur(mm) | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 5 |
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Couleur du câble | Violet | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Tension nominale(V AC)
Propriétés optionnelles