Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12, codage A, prise droite M12, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1507528
1507531
1507544
1507557
1507560
1507573
1507586
1514100
1514320
1514333
1514472
1518575
1534795
1539512
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Tension nominale
(V AC)

44.44 €

5 7 jours 0.348

45.40 €

5 7 jours 0.548

47.80 €

4 7 jours -48

52.60 €

4 7 jours -48

67.00 €

3 7 jours -48

91.00 €

2 7 jours -48

115.00 €

2 7 jours 1548

43.35 €

1 4 jours -60

54.20 €

1 4 jours 660

62.73 €

1 4 jours 860

48.17 €

1 4 jours 460

58.53 €

1 Disponible 4 jours 760

42.56 €

1 4 jours 2.560

39.20 €

1 4 jours 1.560

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Violet Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique