Câble du système de bus SAC-5P, prise droite M12 SPEEDCON, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1518229

Référence pièce
1518229
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.50 €

4 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 Câble, extrémité ouverte Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Violet
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Prise, droite
Matériau de la gaine PUR Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble du système de bus SAC-5P, prise droite M12 SPEEDCON, codage A, le numéro d'article est le suivant: 1518229.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1518229.

Assistance technique