Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | B | Couleur du câble | Violet | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles