Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1514579
CN1 | prise, droite | CN2 | fiche, droite | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +105 |
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 |
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Couleur du câble | Violet | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Adaptateur, forme en Y |
Matériau de la gaine | PUR | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12, codage A, fiche droite M12, codage A et fiche droite M12, codage A, le numéro d'article est le suivant: 1514579.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1514579.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles