Câble du système de bus SAC-5PY, prise droite M12 SPEEDCON, codage A, prise droite M12 SPEEDCON, codage A et fiche droite M12 SPEEDCON, codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436013
1436026
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

64.48 €

3 7 jours 0.3

66.40 €

3 7 jours 0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 fiche, droite Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Violet
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Adaptateur, forme en Y Matériau de la gaine PUR
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique