Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Diamètre extérieur(mm) | 1.55 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Plage de température(°C) | -40 - +85 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | D | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche, montage | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles