Prise encastrée pour système de bus SACCBP, M12, codage A, SPEEDCON, montage arrière / à vis, avec câble de bus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1437546

Référence pièce
1437546
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.85 €

4 84 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Prise encastrée pour système de bus SACCBP, M12, codage A, SPEEDCON, montage arrière / à vis, avec câble de bus, le numéro d'article est le suivant: 1437546.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1437546.

Assistance technique