Référence fabricant: 1419066
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 27.20 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1419066
CN1 | fiche, droite | CN2 | prise, droite | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 |
Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Matériau de contact | CuSn | Matériau de la gaine | PUR | Surface de contact | Ni / Au |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de bus SAC-5P, fiche droite M12 SPEEDCON, prise coudée M12 SPEEDCON, le numéro d'article est le suivant: 1419066.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419066.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles