Référence fabricant: 1506752
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 19.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Nombre de broches: 3
Tension nominale: 60 V AC
Tension nominale (détails): 60 V
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1506752
Référence pièce
|
---|
1506752 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 10 | 7 jours | 3 | 60 | 60 |
Loading...
CN1 | fiche, droite | CN2 | Personnalisable | Diamètre extérieur(mm) | 1.33 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.14 - 0.5 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.38 | Plage de température(°C) | -25 - +90 |
Courant nominal(A) | 4 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Indice IP | IP68 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion | Connexion rapide Piercecon® | Connexion (composants) | Connexion rapide |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Type (divers) | Broche M8, droite |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur SACC, fiche droite M8, le numéro d'article est le suivant: 1506752.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1506752.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1506765 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.50 € | 9 | 75 jours | 4 | 30 | 30 |