Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
1506901 |
1506914 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | 7 jours | 3 | 60 | 60 | Broche M8, protégé, direct | |||
22.57 € | 1 | 7 jours | 4 | 30 | 30 | Broche M8, blindée, droite |
Loading...
CN1 | fiche, droite | CN2 | Personnalisable | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.08 - 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +85 | Courant nominal(A) | 4 |
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Codage | A | Connexion | Soudage | Connexion (composants) | Soudage |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
OMRON
Prix standard 13.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 12.65 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
LAPP
Prix standard 7.17 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
LAPP
Prix standard 10.67 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
LUMBERG AUTOMATION
Prix standard 11.62 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GANTER
Prix standard 32.82 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
PHOENIX CONTACT
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.