Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1506927 |
1506930 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 jours | 3 | 60 | 60 | Femelle M8, blindée, droite | |||
26.54 € | 7 | 7 jours | 4 | 30 | 30 | Prise M8, blindée, droite |
Loading...
CN1 | Personnalisable | CN2 | prise, droite | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.08 - 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +85 | Courant nominal(A) | 4 |
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Codage | A | Connexion | Soudage | Connexion (composants) | Soudage |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Type (divers)
Propriétés optionnelles