Connecteur encastré SACCBP, fiche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419386
1419399
1419409
1419412
1419425
1419438
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)

50.00 €

4 84 jours 1.200.3444250

46.94 €

4 84 jours 1.200.3444250

47.31 €

4 7 jours 1.200.345460

50.64 €

4 7 jours 1.200.345460

56.30 €

4 7 jours 1.150.258230

59.90 €

4 84 jours 1.150.258230

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, montage
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique