Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.50 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche, montage | Matériau de la gaine | PVC | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Propriétés optionnelles