Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0801422 |
0801423 |
0801430 |
0801438 |
0801446 |
0801453 |
0801462 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Couleur | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Série (marqueurs de câbles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 10 | 7 jours | 30 | 300 | 30 | Blanc | Badge | UCT | ||
4.53 € | 10 | 7 jours | 30 | 600 | 60 | Jaune | Badge | UC | ||
6.82 € | 10 | 7 jours | 10 | 600 | 60 | Blanc | Badge | UCT | ||
6.53 € | 10 | 7 jours | 12 | 500 | 50 | Blanc | Badge | UCT | ||
6.60 € | 10 | 7 jours | 15 | 500 | 50 | Blanc | Marqueur principal | UCT | ||
4.35 € | 10 | 7 jours | 23 | 300 | 30 | Blanc | Marqueur principal | UCT | ||
5.78 € | 10 | 7 jours | 18 | 400 | 40 | Blanc | Identificateur de fil | UCT |
Loading...
Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4 | Température max.(°C) | +120 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone | Adapté à la série | Phoenix Contact PATG | Matériau | Polycarbonate (PC) |
Type de montage | Coulissant | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Couleur
Type d'identificateur de câble (catégorie)
Série (marqueurs de câbles)
Propriétés optionnelles