Étiquette textile pour imprimante à transfert thermique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
803933
803934
803936
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

37.75 €

1 5 jours 10

37.75 €

1 5 jours 12

37.75 €

1 5 jours 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 6 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) 0
Couleur Noir Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquettes d'imprimante à transfert thermique Caractéristiques des marqueurs de câbles Haute flexibilité
Matériau PA Type de montage Adhésif Série (marqueurs de câbles) MM-EMLC
Sans halogène Oui Produits industriels Oui

Assistance technique