Marqueur thermorétractable, sans fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
803923
803924
803925
803926
803927
803928
803929
803930
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

86.60 €

1 5 jours 3.20110

86.60 €

1 5 jours 4.801.609

86.60 €

1 5 jours 6.402.1010

86.60 €

1 5 jours 9.503.2016

86.60 €

1 5 jours 3.201.605

86.60 €

1 5 jours 4.802.409

86.60 €

1 5 jours 6.403.2010

86.60 €

1 5 jours 9.504.8016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 1.80 Température max.(°C) +135 Température min.(°C) -55
Couleur Noir Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau Polyoléfine Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) MM-WMS
Sans halogène Oui Adhésif (oui/non) Non Produits industriels Oui

Assistance technique