Étiquette de plaquette PABA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013151
1013753
1013779
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

2.90 €

100 7 jours 500.6015

2.90 €

100 7 jours 700.6010

2.90 €

70 7 jours 351.5023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la zone d'écriture(mm) 4 Température max.(°C) +65 Température min.(°C) -15
Couleur Bleu Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau Acrylonitrile butadiène styrène Type de montage Filetage Série (marqueurs de câbles) PABA
Produits industriels Oui

Assistance technique