Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0808260
Référence pièce
|
---|
0808260 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Longueur de la zone d'écriture(mm) | 4 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 15 | Température max.(°C) | -100 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Couleur | Blanc | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal |
Matériau | Polyester | Type de montage | Coulissant | Série (marqueurs de câbles) | PABL |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de plaquette PABL, le numéro d'article est le suivant: 0808260.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0808260.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles