Bande de plaquette PABT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0812175

Référence pièce
0812175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

453.65 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la zone d'écriture(mm) 4 Largeur de la zone d'écriture(mm) 15 Température max.(°C) -100
Température min.(°C) -40 Couleur Blanc Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal
Matériau Polyester Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) PABT

Assistance technique