Matériau de marquage série SD WMTBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0826514:0
0826514:1
0826514:2
0826514:3
0826514:4
0826514:5
0826514:6
0826514:7
0826514:8
0826514:9
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Impression

0.07 €

2700 33 jours 0

0.07 €

2700 33 jours 1

0.07 €

2700 33 jours 2

0.07 €

2700 33 jours 3

0.07 €

2700 33 jours 4

0.07 €

2700 33 jours 5

0.07 €

2700 33 jours 6

0.07 €

2700 33 jours 7

0.07 €

2700 33 jours 8

0.07 €

2700 33 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 16 Nombre de marqueurs 100 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -30 Couleur Jaune Matériau Polyamide
Série (marqueurs de câbles) SD-WMTBS Type de marqueur de câble pré-imprimé (catégorie) Marqueur de câble pré-imprimé Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé Réajustable
Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) Chiffres Avec code couleur Oui

Assistance technique