Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Section transversale (max.)(mm²) | 2.50 | Section transversale min.(mm²) | 1.50 | Couleur | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PA | Matériau de contact | Plaqué cuivre et argent | Type de connecteur (catégorie) | Borne à anneau |
Type d'isolation | Partiellement isolé |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Taille de filetage
Propriétés optionnelles