Étiquette de marqueur de câble, carte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800473
0800474
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille

3.22 €

10 7 jours 19808

2.82 €

10 7 jours 25404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la zone d'écriture(mm) 25 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Couleur Blanc Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal Caractéristiques des marqueurs de câbles Norme d'inflammabilité UL94
Adapté à la série Utilisation universelle Matériau PVC Type de montage Adhésif
Série (marqueurs de câbles) US Produits industriels Oui

Assistance technique