Étiquette de marqueur de câble, rouleau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0817549
0828457
817510
817536
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Couleur Type d'identificateur de câble (catégorie) Caractéristiques des marqueurs de câbles Adapté à la série

552.04 €

1 Disponible 7 jours 63.525.401500---JauneÉtiquettes d'imprimante à transfert thermiqueImprimable-

251.40 €

1 Disponible 7 jours 9331500---BlancÉtiquettes d'imprimante à transfert thermiqueImprimable-

672.28 €

1 Disponible 8 jours 2538500500+110-50BlancMarqueur principalavec revêtement de protectionUtilisation universelle

479.89 €

1 Disponible 8 jours 251915001500+110-50BlancMarqueur principalavec revêtement de protectionUtilisation universelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC Type de montage Adhésif Série (marqueurs de câbles) WML

Assistance technique