Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0828376 |
0828379 |
5775288 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 44 | 15 | 40 | 4 | Blanc | |
- | 24.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 44 | 15 | 40 | 4 | Jaune | |
2.47 € | 80 | 7 jours | 52 | 30 | 30 | 3 | Blanc |
Loading...
Température max.(°C) | +120 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Adapté à la série | Fils simples | Matériau | Polyamide |
Type de montage | Serre-câbles | Série (marqueurs de câbles) | UC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Couleur
Propriétés optionnelles