Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0828771 |
0828772 |
0828773 |
0828958 |
0828959 |
0828960 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 10 | 7 jours | 24 | 5.50 | 350 | 35 | Blanc | ||
6.04 € | 10 | 7 jours | 29 | 5.50 | 240 | 24 | Blanc | ||
6.04 € | 10 | 7 jours | 44 | 15 | 120 | 12 | Blanc | ||
6.04 € | 10 | 7 jours | 24 | 5.50 | 350 | 35 | Jaune | ||
6.04 € | 10 | 7 jours | 29 | 5.50 | 240 | 24 | Jaune | ||
6.04 € | 10 | 7 jours | 44 | 15 | 120 | 12 | Jaune |
Loading...
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -30 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Identificateur de fil |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone | Adapté à la série | Fils simples | Matériau | PVC |
Type de montage | Filetage | Série (marqueurs de câbles) | US | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Couleur
Propriétés optionnelles