Marqueur de câbles WMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0816281
0817222
0817235
0817248
0817251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

446.31 €

1 7 jours 415

460.71 €

1 7 jours 515

576.60 €

1 7 jours 615

644.40 €

1 7 jours 815

689.40 €

1 7 jours 1017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 8.40 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1 Nombre de marqueurs 4000
Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -40 Couleur Blanc
Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal Caractéristiques des marqueurs de câbles Antitache Adapté à la série Fils simples
Matériau Polyester Type de montage Filetage Série (marqueurs de câbles) WMT

Assistance technique