Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0818182 |
0818195 |
0818836 |
0818881 |
0819657 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 150 | 15 | Blanc | ||
16.93 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 23 | 90 | 9 | Blanc | |
19.16 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 15 | 120 | - | Jaune | |
15.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 23 | 90 | 9 | Jaune | |
15.87 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 30 | 90 | 9 | Blanc |
Loading...
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 4.40 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 2.80 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 5.50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +120 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal |
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Adapté à la série | Fils simples | Matériau | Polyamide |
Type de montage | Clip | Série (marqueurs de câbles) | UC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Couleur
Propriétés optionnelles