Marqueur de conducteur UC-WMCO 2.1【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0827120
0827134
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)

45.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 12

54.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 2.10 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.60 Largeur de la zone d'écriture(mm) 3
Nombre de marqueurs 400 Étiquettes par feuille 40 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Couleur Blanc Type d'identificateur de câble (catégorie) Identificateur de fil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable Adapté à la série Fils simples Matériau Polyamide
Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UC Produits industriels Oui

Assistance technique