Collier de marquage de conducteur UCT-WMS 3.2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0828570
0828572
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Type d'identificateur de câble (catégorie) Série (marqueurs de câbles)

3.56 €

8 7 jours BlancIdentificateur de filUC

3.56 €

8 7 jours JauneMarqueur principalUCT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 5.20 Longueur de la zone d'écriture(mm) 12 Largeur de la zone d'écriture(mm) 4
Nombre de marqueurs 440 Étiquettes par feuille 55 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans silicone Adapté à la série Fils simples
Matériau Polybutylène Type de montage Filetage Produits industriels Oui

Assistance technique