Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1654785 |
1655098 |
1655111 |
1688379 |
1688816 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Connexion (composants) | Connecteurs | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 20 | 98 jours | - | [Autre] fixation horizontale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Soudage | Barrette à broches D-SUB | - | Oui | |||
19.27 € | 10 | 98 jours | - | [Autre] fixation horizontale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Soudage | Barrette à broches D-SUB | - | Oui | |||
9.41 € | 20 | 98 jours | - | [Autre] fixation verticale | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Connecteur à souder | Barrette à broches D-SUB | - | Oui | |||
22.70 € | 10 | 7 jours | 5 | [Droit] droit | 3 à 9 | 180 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 9 | Vis | Connecteur D-SUB | Broche | - | |||
13.78 € | 20 | 98 jours | - | [Autre] fixation verticale | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Couper et clipser | Barrette à broches D-SUB | - | Oui |
Loading...
Type de connecteur | Fiche mâle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Connection direction
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Connecteurs
Type (divers)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles