Insert de contact D-SUB VS-15-BU-DSUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1655140
1655166
1688094
1688900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Connection direction Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant de service
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Nombre de rangées Tension nominale (détails)
(V)
Nombre total de broches Connexion (composants) Connecteurs Type (divers) Produits industriels

31.57 €

10 98 jours -[Autre] fixation horizontale-90-------26SoudagePrises D-SUB-Oui

18.48 €

10 98 jours -[Droit] vertical-180-------26Connecteur à souderPrises D-SUB-Oui

26.82 €

10 47 jours 5[Droit] droit3 à 91800.14 - 0.5+80-2056026015VisPrise femelle D-SUBPrise femelle-

14.04 €

20 98 jours -[Droit] vertical-90-------15Couper et clipserPrises D-SUB-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connecteur Prise femelle

Assistance technique