Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1652240 |
1654345 |
1654549 |
1689271 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Sorties de câble | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre total de broches | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.40 € | 2 | 33 jours | angle droit | 2 | +80 | -40 | 5 | Vis | |||
105.18 € | 2 | 47 jours | [Droit] droit | - | +75 | -20 | 5 | Ressort de traction | |||
68.43 € | 3 | 75 jours | [Droit] droit | - | +75 | -20 | 9 | Vis | |||
60.30 € | 4 | 33 jours | [Droit] droit | 2 | +70 | -20 | 9 | Vis |
Loading...
Indice IP | IP67 | Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de rangées | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Type de connecteur | Fiche mâle | Connecteurs | Connecteur D-SUB |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Sorties de câble
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles