Insert de contact à sertir HEAVYCON pour boîtier en plastique compact, version connecteur mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1408465
1408481
1408504
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du noyau (max.)
(mm²)
Section transversale du noyau (min.)
(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)
(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)
(mm²)
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)
(mm²)
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)
(mm²)
Nombre total de broches

7.63 €

24 82 jours 2.50.14----17 + PE

13.46 €

14 82 jours 40.5----8 + PE

8.95 €

22 82 jours --2.50.1461.54 + 2 + PE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de broche
Série (connecteurs) HC-COM Contact principal (PE) Oui

Assistance technique