Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1408478 |
1408494 |
1408517 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du noyau (max.) (mm²) | Section transversale du noyau (min.) (mm²) | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.) (mm²) | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.) (mm²) | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.) (mm²) | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.) (mm²) | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 34 | 82 jours | 2.5 | 0.14 | - | - | - | - | 17 + PE | |||
13.46 € | 14 | 82 jours | 4 | 0.5 | - | - | - | - | 8 + PE | |||
8.95 € | 22 | 82 jours | - | - | 2.5 | 0.14 | 6 | 1.5 | 4 + 2 + PE |
Loading...
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Serti | Connecteurs | Insert de prise |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | HC-COM | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du noyau (max.)(mm²)
Section transversale du noyau (min.)(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²)
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²)
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²)
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²)
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles