Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1586264
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 10 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 4 | Nombre total de broches | 2 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Borne à vis axiale | Couleur | Gris |
Connecteurs | Insert de prise | Série (connecteurs) | HC-HS | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série HS2, le numéro d'article est le suivant: 1586264.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586264.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles