Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1636321
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.5 | Nombre total de broches | 8 + 24 + PE | Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre |
Connexion (composants) | Serti | Couleur | Gris | Connecteurs | Insert de prise |
Série (connecteurs) | HC-K | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série K8 / 24, le numéro d'article est le suivant: 1636321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636321.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles